1. Domů
  2. Blog
  3. Společnost Eurovast zvyšuje efektivitu díky řešení VarioFlow plus
Role papíru na řetězovém dopravníkovém systému VarioFlow plus ve výrobním závodě
Role papíru na řetězovém dopravníkovém systému VarioFlow plus ve výrobním závodě
Montážní technika

Efektivní tok materiálu při výrobě papírových utěrek

V závodě Eurovast v italském městě Pescia zajišťuje řetězový dopravníkový systém VarioFlow plus od společnosti Bosch Rexroth efektivní tok materiálu ve výrobě, snižuje potřebu údržby a zvyšuje spolehlivost.

Komplexní, ale efektivní projekt

Eurovast je přední společností v oblasti výroby papírových utěrek. Společnost, která je zastoupena na trhu značkami Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo, Bravo a By Fior di Carta Lifestyle, se rozhodla spolupracovat s firmou Bosch Rexroth na optimalizaci svých výrobních závodů. Cílem bylo implementovat vysoce automatizované řešení, které umožňuje nepřetržitou výrobu se sníženými prostoji strojů.


Řada hygienických papírových výrobků Suprema společnosti Eurovast

Zdroj obrázku: EuroVast SpA

Zpracovatelský závod: plně automatizovaný proces


Závod společnosti Eurovast v Pescii (Itálie)

Zdroj obrázku: EuroVast SpA

Saverio Capiferri, provozní manažer společnosti Eurovast, vysvětluje, že výrobní proces je založen na plně automatizované lince od začátku do konce, kterou operátoři monitorují bez přímého ručního zásahu. Stroj se nejprve naplní obrovskou rolí základního papíru. Následuje plně automatický proces, který končí paletizací finálních výrobků.

Spolehlivost strojů je pro nepřetržitou výrobu ve 24hodinovém provozu nezbytná. Proces je rozdělen do tří hlavních fází: odvíjení rolí a podávání primárního a sekundárního obalu.

Používaná technologie Rexroth

Společnost Bosch Rexroth dodala do výrobního závodu v Pescii pokročilé řešení toku materiálu. Modulární řetězový dopravníkový systém VarioFlow plus umožňuje efektivní transport papírových rolí a obalových jednotek mezi jednotlivými etapami výroby. Díky speciálně vyvinutému softwarovému řešení lze tok materiálu přizpůsobit podle potřeby, což zajišťuje maximální flexibilitu a optimalizaci pracovních procesů.

Jedním z nejinovativnějších aspektů dopravníkového systému je skutečnost, že může být přizpůsoben složitým výrobním procesům. Papírové role tak mohou být podle potřeby přiváděny k různým balicím strojům. Tok materiálu mezi jednotlivými fázemi zpracování je za všech okolností zajištěn.

Role papíru na řetězovém dopravníkovém systému VarioFlow plus ve výrobním závodě

Zdroj obrázku: EuroVast SpA

Výhody zvoleného řešení

Řešení Rexroth ve společnosti Eurovast nabízí mnoho výhod:

  • Spolehlivost: Zkrácené prostoje a spolehlivá nepřetržitá výroba
  • Méně údržby: Navzdory velkému množství prachu, které je v papírenském průmyslu běžné, je dopravníkový systém méně náchylný k opotřebení.
  • Úspora energie: Snížením tření a optimalizací počtu použitých pohonů byla výrazně snížena spotřeba energie.

Podle Simone Ghilarducci, projektové manažerky společnosti Eurovast, bylo rozhodnutí použít řetězový dopravník VarioFlow plus strategicky nejlepší volbou. Snížením opotřebení a optimalizací počtu transportních úseků s vlastním pohonem byly sníženy provozní náklady a zlepšila se celková efektivita.

Spolupráce při překonávání nových výzev

Pozitivní zkušenosti se společností Bosch Rexroth motivovaly Eurovast k tomu, aby v této spolupráci pokračoval i při budoucích projektech.

„Rádi bychom pokračovali ve spolupráci se společností Bosch v oblasti automatizace,“ říká Capiferri.

Máte dotazy nebo se zajímáte o VarioFlow plus?

Kontaktujte nás!

VarioFlow@boschrexroth.de

Pracovnice se dívá na řetězový dopravník VarioFlow plus